Gniazdo bezp. z tworzywa D01/3 E14 3P SIS 16A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm² LD047
Cena
132,20 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wstawka kalibrowa tulejkowa D0 4 dostępne produkty -
Wkładka bezpiecznikowa D0 5 dostępne produkty -
Wstawka redukcyjna wkręcana D0 1 dostępne produkty -
Główka bezpiecznikowa D0 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Architektura
-
Liczba biegunów3
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Nominalny moment dokręcania2,5 - 3 Nm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk klatkowy
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 35 mm²
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)8,70 W
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD01
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wymiary
-
Wysokość72 mm
-
Szerokość79 mm
-
Długość62 mm
-
Odległość szyn zbiorczych35 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LD047
Gniazdo bezp. z tworzywa D01/3 E14 3P SIS 16A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm²
PDF
Więcej materiałów