![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Główka bezpiecznikowa ceramiczna D01 PK01 E14 16A 400VAC 250VDC LE14SK
EAN
3250614124105
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
7,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD01
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Materiały
-
MateriałCeramika
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej