Główka bezpiecznikowa z tworzywa D01 K01 E14 16A 400VAC 250VDC LE14SI

EAN
3250614124112
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
Cena
9,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    0 / 400 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    22 mm
  • Długość
    30 mm
  • Szero­kość produktu
    22 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0 g
  • Materiał
    tworzywo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie