Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt. LE14M

EAN
3250614131004
Liczba w opakowaniu
24 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
Cena
64,00zł
/ szt. *

sprężyna redukcyjna D02/D01 do L7xM dla zastosowania bezpieczników D01 2-16 A

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    0 / 400 V
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    44 mm
  • Długość
    80 mm
  • Szero­kość produktu
    26 mm
Materiał
  • Materiał
    metal
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie