The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0
    • LE063SH
    EAN
    3250614141133
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0
    • Modu­łowe rozłącz­niki bezpiecz­nikowe D0 i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Szufladka do rozłącznika bezpiecznikowego listwowego L063M D01/D02 6szt. LE063SH

    Cena
    412,60  zł
    / Komplet *
    412,60  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Szufladka do rozłącznika bezpiecznikowego listwowego L063M D01/D02 6szt.

    LE063SH

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      D02
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj oprawy lampy
      Gniazdo wtykowe
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LE063SH
    PDF
    Hager RoHS report LE063SH
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LE063SH | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LE063SH

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LE063SH | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LE063SH

      Szufladka do rozłącznika bezpiecznikowego listwowego L063M D01/D02 6szt.

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe D02; L06...M, LE06...

      PDF
      296,19 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE27SK - Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
      LE27SK
      Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
      Cena
      14,80  zł
      / szt. *
      14,80  zł
      / szt. *
    • 2
      LD047 - Gniazdo bezp. z tworzywa D01/3 E14 3P SIS 16A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm²
      LD047
      Gniazdo bezp. z tworzywa D01/3 E14 3P SIS 16A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm²
      Cena
      132,20  zł
      / szt. *
      132,20  zł
      / szt. *
    • 3
      L063L1 - Podstawa bezpiecznikowa D02 3P 63A z pokrywą izolacyjną W36mm
      L063L1
      Podstawa bezpiecznikowa D02 3P 63A z pokrywą izolacyjną W36mm
      Cena
      248,90  zł
      / szt. *
      248,90  zł
      / szt. *
    • 4
      LE33K-3 - Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 3P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      LE33K-3
      Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 3P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      Cena
      321,20  zł
      / szt. *
      321,20  zł
      / szt. *
    • 5
      LD01-02AD-1 - Pokrywa do gniazda D0 1P szara
      LD01-02AD-1
      Pokrywa do gniazda D0 1P szara
      Cena
      7,00  zł
      / szt. *
      7,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32