The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0
    • LE7XSH
    EAN
    3250614141140
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0
    • Modu­łowe rozłącz­niki bezpiecz­nikowe D0 i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Szufladka dla wkładki D0 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt. LE7XSH

    Cena
    199,90 zł
    / Komplet *
    199,90 zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Szufladka dla wkładki D0 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt.

    LE7XSH

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • L71M

      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 1P 63A 400VAC 110/220VDC

      375,00 zł  / szt.*
    • L73M

      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A 400VAC 110/220VDC

      455,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      D02
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj oprawy lampy
      Gniazdo wtykowe
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration LE7XSH
    PDF
    Hager RoHS report LE7XSH
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LE7XSH | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LE7XSH

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LE7XSH | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LE7XSH

      Szufladka dla wkładki D01 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt.

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17

      PDF
      227,25 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe D02; L7…M, LE...

      PDF
      313,50 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-11-29

      PDF
      718,90 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LD02K63-1KS - Gniazdo bezp. ceram. D02/1 E18 1P 3278VR 63A 400VAC TS35 zac.śr. M5 jarzm 25mm2
      LD02K63-1KS
      Gniazdo bezp. ceram. D02/1 E18 1P 3278VR 63A 400VAC TS35 zac.śr. M5 jarzm 25mm2
      Cena
      52,00 zł
      / szt. *
      52,00 zł
      / szt. *
    • 2
      LD01K16-1AS - Gniazdo bezp. ceram. D01/1 E14 1P 3168VR 16A 400VAC TS35 zac.pałąk. 4mm2
      LD01K16-1AS
      Gniazdo bezp. ceram. D01/1 E14 1P 3168VR 16A 400VAC TS35 zac.pałąk. 4mm2
      Cena
      27,00 zł
      / szt. *
      27,00 zł
      / szt. *
    • 3
      L17B - Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25 A (L14D+U841)
      L17B
      Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25 A (L14D+U841)
      Cena
      87,00 zł
      / szt. *
      87,00 zł
      / szt. *
    • 4
      L14D - Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25A z pokrywą izolacyjną
      L14D
      Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25A z pokrywą izolacyjną
      Cena
      56,00 zł
      / szt. *
      56,00 zł
      / szt. *
    • 5
      L25L - Podstawa bezpiecznikowa DII 3P 25A z pokrywą izolacyjną W45mm
      L25L
      Podstawa bezpiecznikowa DII 3P 25A z pokrywą izolacyjną W45mm
      Cena
      240,00 zł
      / szt. *
      240,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32