The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Modu­łowe rozłącz­niki bezpiecz­nikowe D0 i akcesoria
    • LB026
    EAN
    3250614123870
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Modu­łowe rozłącz­niki bezpiecz­nikowe D0 i akcesoria
    • Wkładki i podstawy bezpiecz­nikowe cylindryczne
    • Zobacz więcej

    Zestaw do łączenia podstaw bezpiecznikowych serii L31 i L38 LB026

    Cena
    20,60  zł
    / szt. *
    20,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Zestaw do łączenia podstaw bezpiecznikowych serii L31 i L38

    LB026

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1 mm
    • Szero­kość
      1 mm
    • Głębo­kość
      1 mm

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LB026 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LB026

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LB026 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LB026

      Zestaw do łączenia podstaw bezpiecznikowych serii L31 i L38

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE14M - Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      LE14M
      Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      Cena
      72,50  zł
      / szt. *
      72,50  zł
      / szt. *
    • 2
      LE7XSH - Szufladka dla wkładki D0 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt.
      LE7XSH
      Szufladka dla wkładki D0 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt.
      Cena
      218,30  zł
      / Komplet *
      218,30  zł
      / Komplet *
    • 3
      L76M - Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P+N 63A 400VAC 110/220VDC
      L76M
      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P+N 63A 400VAC 110/220VDC
      Cena
      819,00  zł
      / szt. *
      819,00  zł
      / szt. *
    • 4
      L74M - Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 4P 63A 400VAC 110/220VDC
      L74M
      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 4P 63A 400VAC 110/220VDC
      Cena
      872,50  zł
      / szt. *
      872,50  zł
      / szt. *
    • 5
      L72M - Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 2P 63A 400VAC 110/220VDC
      L72M
      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 2P 63A 400VAC 110/220VDC
      Cena
      513,00  zł
      / szt. *
      513,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32