The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Modu­łowe rozłącz­niki bezpiecz­nikowe D0 i akcesoria
    • L76M
    EAN
    3250610740859
    Liczba w opakowaniu
    3 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Modu­łowe rozłącz­niki bezpiecz­nikowe D0 i akcesoria

    Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P+N 63A 400VAC 110/220VDC L76M

    Cena
    819,00  zł
    / szt. *
    819,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P+N 63A 400VAC 110/220VDC

    L76M

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria mechaniczne
    • LB026

      Zestaw do łączenia podstaw bezpiecznikowych serii L31 i L38

      20,60  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • KB309N

      Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 3P 10mm2 do mod. rozłączników bezpiecz. L7xM

      438,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      D02
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy lcc
      50 kA
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      3 - 3 Nm
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      107 mm
    • Głębo­kość
      79 mm
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 35 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 35 mm²
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 40 °C
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      6,00 W
    • Maksy­malna moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      5,50 W
    Zasto­so­wanie
    • Kategoria użycia
      AC 22B
    Dodat­kowe infor­macje
    • ‌Ochrona
      Zabez­pie­czenie styków przed doty­kiem (palcem lub wierz­chem dłoni)
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      400 - 400 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Fuse-switch-disconnector D02, 3pole 63A (English)
    PDF
    377,37 kB
    REACH declaration L76M
    PDF
    RoHS report L76M
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L76M | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L76M

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L76M | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L76M

      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P+N 63A 400VAC 110/220VDC

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-07-10 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-07-10

      PDF
      220,03 kB
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2026-09-23 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2026-09-23

      PDF
      2,14 MB
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB, de-DE 2025-06-12 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB, de-DE 2025-06-12

      PDF
      1,85 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe D02; L7…M, LE...

      PDF
      313,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE14M - Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      LE14M
      Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      Cena
      72,50  zł
      / szt. *
      72,50  zł
      / szt. *
    • 2
      LE7XSH - Szufladka dla wkładki D0 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt.
      LE7XSH
      Szufladka dla wkładki D0 do rozłącznika bezpiecznikowego L71/72/73/74M 6szt.
      Cena
      218,30  zł
      / Komplet *
      218,30  zł
      / Komplet *
    • 3
      L74M - Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 4P 63A 400VAC 110/220VDC
      L74M
      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 4P 63A 400VAC 110/220VDC
      Cena
      872,50  zł
      / szt. *
      872,50  zł
      / szt. *
    • 4
      L72M - Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 2P 63A 400VAC 110/220VDC
      L72M
      Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy poziomy D02 2P 63A 400VAC 110/220VDC
      Cena
      513,00  zł
      / szt. *
      513,00  zł
      / szt. *
    • 5
      LE063SH - Szufladka do rozłącznika bezpiecznikowego listwowego L063M D01/D02 6szt.
      LE063SH
      Szufladka do rozłącznika bezpiecznikowego listwowego L063M D01/D02 6szt.
      Cena
      412,60  zł
      / Komplet *
      412,60  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32