Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 3P 10mm2 do mod. rozłączników bezpiecz. L7xM KB309N

EAN
3250613720414
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
APA
Cena
379,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    39
Kompa­ty­bil­ność
  • Dosto­so­wany do referencji
    Modular devices
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 / 400 V
Napięcie
  • Maksy­malne napięcie pracy
    400 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    4500 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Długość
    1045 mm
  • Pitch
    17.8 mm
Materiał
  • Kolor
    szary
Instalacja / Montaż
  • Nadaje się do urządzenia z urządze­niem pomoc­niczym
    Nie
Podłączenie
  • Przy­sto­so­wany do produktów z szyną neutralną
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba urządzeń do wbudowania
    13
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Izolowany
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie