Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V na płytę zac.pałąk. 10mm2 LE33KPS
EAN
3250614128561
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
87,50 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Architektura
-
Liczba biegunów1
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDIII
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wymiary
-
Wysokość80 mm
-
Szerokość47,50 mm
-
Długość47,50 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Gniazda bezpiecznikowe ceramiczne DIII; LE27K…, LE33K…
PDF296,59 kB
Więcej materiałów