The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria
    • LE33SI
    EAN
    3250614124471
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria

    Główka bezpiecznikowa ceramiczna DIII PKIII E33 63A 500V LE33SI

    Cena
    23,90  zł
    / szt. *
    23,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Główka bezpiecznikowa ceramiczna DIII PKIII E33 63A 500V

    LE33SI

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      DIII
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj oprawy lampy
      E33

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LE33SI
    PDF
    RoHS report LE33SI
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LE33SI | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LE33SI

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LE33SI | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LE33SI

      Główka bezpiecznikowa ceramiczna DIII PKIII E33 63A 500V

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE1863 - Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      LE1863
      Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      Cena
      19,30  zł
      / szt. *
      19,30  zł
      / szt. *
    • 2
      LE1416 - Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 16A 400VAC
      LE1416
      Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 16A 400VAC
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 3
      LE1410 - Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 10A 400VAC
      LE1410
      Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 10A 400VAC
      Cena
      8,90  zł
      / szt. *
      8,90  zł
      / szt. *
    • 4
      LE1835 - Wkładka topikowa D02 gG 35A 400VAC
      LE1835
      Wkładka topikowa D02 gG 35A 400VAC
      Cena
      8,70  zł
      / szt. *
      8,70  zł
      / szt. *
    • 5
      LE1418S - Klucz do wstawek kalibrujących D01-D03 PS01-03
      LE1418S
      Klucz do wstawek kalibrujących D01-D03 PS01-03
      Cena
      137,20  zł
      / szt. *
      137,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32