Wstawka kalibrująca D SIII/E33 50A 500V biały LE33P50
EAN
3250614124570
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
10,20zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Klucz do wstawek stykowych bezpieczników 1 dostępne produkty
-
Główka bezpiecznikowa D 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDIII
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE33
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy50 A
Wymiary
-
Wysokość30 mm
-
Szerokość30 mm
-
Długość17 mm
Materiały
-
KolorBiały
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej