Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 3P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2 LE33K-3
Cena
300,10 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Tuleja adaptera systemu D 3 dostępne produkty -
Wkładka bezpiecznikowa D 3 dostępne produkty -
Główka bezpiecznikowa D 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Architektura
-
Liczba biegunów3
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDIII
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wymiary
-
Wysokość65 mm
-
Szerokość80 mm
-
Długość148 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LE33K-3
Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 3P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
PDF
Więcej materiałów