The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria
    • LE3363
    EAN
    3250614124440
    Liczba w opakowaniu
    5 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria

    Wkładka bezpiecznikowa DTIII/E33 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 63A 500VAC LE3363

    Cena
    13,20  zł
    / szt. *
    13,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wkładka bezpiecznikowa DTIII/E33 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 63A 500VAC

    LE3363

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Główka bezpiecz­nikowa D 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Główka bezpiecz­nikowa D
    • LE33SK

      Główka bezpiecznikowa ceramiczna DIII KIII44 E33 63A 500V wyk.wąskie

      14,40  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • LE33SK

      Główka bezpiecznikowa ceramiczna DIII KIII44 E33 63A 500V wyk.wąskie

      14,40  zł  / szt.*
    • LE33K-3

      Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 3P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2

      321,20  zł  / szt.*
    • LE33KPS

      Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V na płytę zac.pałąk. 10mm2

      180,90  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      DIII
    • Charak­terystyka bezpiecz­nika
      gG
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      50 kA
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    Materiały
    • Kolor
      Miedź

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACH declaration LE3363
    PDF
    RoHS report LE3363
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LE3363 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LE3363

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LE3363 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LE3363

      Wkładka bezpiecznikowa DTIII/E33 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 63A 500VAC

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE14M - Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      LE14M
      Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      Cena
      72,50  zł
      / szt. *
      72,50  zł
      / szt. *
    • 2
      LE27SK - Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
      LE27SK
      Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
      Cena
      14,80  zł
      / szt. *
      14,80  zł
      / szt. *
    • 3
      LE1863 - Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      LE1863
      Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      Cena
      19,30  zł
      / szt. *
      19,30  zł
      / szt. *
    • 4
      LE1850 - Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC
      LE1850
      Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC
      Cena
      8,70  zł
      / szt. *
      8,70  zł
      / szt. *
    • 5
      LE1832 - Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC
      LE1832
      Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC
      Cena
      8,70  zł
      / szt. *
      8,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32