Wstawka kalibrująca D SIII/E33 63A 500V miedź LE33P63
Cena
11,70 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Główka bezpiecznikowa D 1 product.page.accessories.products-available -
Klucz do wstawek stykowych bezpieczników 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDIII
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE33
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In63 A
Wymiary
-
Wysokość30 mm
-
Szerokość40 mm
-
Długość80 mm
Materiały
-
KolorMiedź
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LE33P63
Wstawka kalibrująca D SIII/E33 63A 500V miedź
PDF
Wi?cej materia?ów