Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25A z pokrywą izolacyjną L14D
Cena
60,10 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In25 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Architektura
-
Liczba biegunów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)4,30 W
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDII - DIII
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wymiary
-
Wysokość25 mm
-
Szerokość44 mm
-
Długość75 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa L14D
Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25A z pokrywą izolacyjną
PDF
Wi?cej materia?ów