The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF422B50
    EAN-nummer
    3250617060141
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • gallery - appa­ra­tuur
    • Toon meer

    Dubbelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P WXF422B50

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Dubbelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P

    WXF422B50

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 8 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

       0,00 €  / *
    • WXP0134

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm titan

       0,00 €  / *
    • NRF0008A00

      Stopcontactblok leeg, 8 modules van 22, 5 mm

       0,00 €  / *
    • NRF0012A00

      Stopcontactblok leeg, 12 modules van 22, 5 mm

       0,00 €  / *
    • NRF0016A00

      Stopcontactblok leeg, 16 modules van 22, 5 mm

       0,00 €  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

       0,00 €  / *
    • NRF0020A00

      Stopcontactblok leeg, 20 modules van 22, 5 mm

       0,00 €  / *
    • NRF0006A00

      Stopcontactblok leeg, 6 modules van 22, 5 mm

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      42,50 mm
    • Breedte
      90 mm
    • Aantal eenheden
      2
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      50 mm
    • Inbouw­diepte
      45 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand aansluitstuk
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Franse norm NF
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Ja
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Ja
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      Bureau­mo­dule, Hager gallery

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF422B50
    PDF
    RoHS report WXF422B50
    PDF
    PEP-document International 2020-10-29
    PDF
    320,57 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF422B50 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF422B50

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF422B50 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF422B50

      Productdatablad nl-NL 2026-04-15

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF432 - No break dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A
      WXF432
      No break dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A
    • 2
      WXD206B - Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m wit
      WXD206B
      Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m wit
    • 3
      WXD206N - Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m zwart
      WXD206N
      Centr.pl stpct RJ45 etiket 2m zwart
    • 4
      WXF436N - Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart
      WXF436N
      Schakelaar 16AX voor koppelbare stopcontacten zwart
    • 5
      WXF433 - No break drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A
      WXF433
      No break drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België