Configureer het product
Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.
Tools nl-BE 2026-10-29
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Blinddeksel 8 producten beschikbaar -
Stopcontact 21 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aantal USB-aansluitingen0
-
Aantal HDMI stopcontacten0
-
Aantal RJ45 Cat6-aansluitingen0
Uitrusting
-
Aantal stopcontacten0
-
Uitbreiding mogelijkheidNee
-
Aantal lege plaatsen20
Afmetingen
-
Hoogte56,50 mm
-
Breedte54 mm
-
Lengte490 mm
Toebehoren
-
Uitgerust metNee
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
KleurAluminium
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad NRF0020A00
Stopcontactblok leeg, 20 modules van 22,5 mm
PDF -
Tools
Tools nl-BE 2026-10-29
URL
Meer documentatie