Stopcontactblok leeg, 6 modules van 22,5 mm NRF0006A00
EAN-nummer
4012740210638
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Blinddeksel 8 producten beschikbaar -
Stopcontact 21 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aantal USB-aansluitingen0
-
Aantal HDMI stopcontacten0
-
Aantal RJ45 Cat6-aansluitingen0
Uitrusting
-
Aantal stopcontacten0
-
Uitbreiding mogelijkheidNee
Afmetingen
-
Hoogte56,50 mm
-
Breedte54 mm
-
Lengte330 mm
Toebehoren
-
Uitgerust metNee
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
KleurAluminium
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad NRF0006A00
Stopcontactblok leeg, 6 modules van 22,5 mm
PDF
Meer documentatie