The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF421N
    EAN-nummer
    3250617198486
    Verpakking
    20 Stukken
    • Appa­ra­tuur gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • gallery - appa­ra­tuur
    • Toon meer

    Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart WXF421N

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart

    WXF421N

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor stop­con­tac­ten­/­stek­kers met geaarde contacten 2 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 7 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor stop­con­tac­ten­/­stek­kers met geaarde contacten
    • WS130

      Gallery, Systo trekontlasting voor contactdoos

      € 0,00  / *
    • WS120

      Gallery, Systo doorverbinding contactdozen

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • NRF0008A00

      Stopcontactblok leeg, 8 modules van 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • WS130

      Gallery, Systo trekontlasting voor contactdoos

      € 0,00  / *
    • WS120

      Gallery, Systo doorverbinding contactdozen

      € 0,00  / *
    • NRF0012A00

      Stopcontactblok leeg, 12 modules van 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • NRF0016A00

      Stopcontactblok leeg, 16 modules van 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • NRF0020A00

      Stopcontactblok leeg, 20 modules van 22, 5 mm

      € 0,00  / *
    • NRF0006A00

      Stopcontactblok leeg, 6 modules van 22, 5 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Diep­zwart
    • RAL-­code
      9005
    • Afwer­king opper­vlakte
      Zijdemat
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      43,50 mm
    • Breedte
      67,50 mm
    • Aantal eenheden
      1
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      50 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand aansluitstuk
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Franse norm NF
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Ja
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Ja
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee
    • Gere­la­teerde Systeem
      Bureau­mo­dule

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WXF421N
    PDF
    RoHS report WXF421N
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF421N | Hager Belgium

      Afbeelding WXF421N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF421N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF421N

      Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for BELGIUM | Hager Belgium

      Licence for BELGIUM

      Productlicentie en-GB 2019-01-31

      PDF
      9,96 MB
      Afbeelding Licence for FRANCE | Hager Belgium

      Licence for FRANCE

      Productlicentie en-GB 2019-03-18

      PDF
      864,27 kB
    • Productcertificaat

      Afbeelding CB test certificate_BE_8631 | Hager Belgium

      CB test certificate_BE_8631

      Productcertificaat en-GB 2019-01-31

      PDF
      4,87 MB
      Afbeelding EC declaration of conformity | Hager Belgium

      EC declaration of conformity

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      462,93 kB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Belgium

      Prestatieverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      549,35 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXD205B - Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit
      WXD205B
      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit
    • 2
      WXF422B - Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
      WXF422B
      Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A polarwit
    • 3
      WXF423N - Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
      WXF423N
      Drievoudig stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
    • 4
      WXF230 - Stpct RJ45 cat.6 utp 2m 45° gedraaid
      WXF230
      Stpct RJ45 cat.6 utp 2m 45° gedraaid
    • 5
      WXF421V - Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen
      WXF421V
      Stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A groen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België