Stopcontactblok leeg, 12 modules van 22,5 mm NRF0012A00

EAN-nummer
4012740204910
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Aanslui­ting
  • Aantal USB-aan­slui­tingen
    0
  • Aantal HDMI stop­con­tacten
    0
  • Aantal RJ45 Cat6-aan­slui­tingen
    0
Samen­stel­ling
  • Aantal stop­con­tacten
    0
  • Uitbrei­ding moge­lijkheid
    Nee
Afme­tingen
  • Hoogte
    56,50 mm
  • Breedte
    54 mm
  • Lengte
    310 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Alumi­nium
  • Kleur
    Alumi­nium
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten