The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF105
    EAN-nummer
    3250617191050
    Verpakking
    10 Stukken
    • gallery - mecha­nismen
    • Inbouw­com­po­nenten 45 mm
    • Toon meer

    Enkel stpct gallery 2p+a, aansl onderaan WXF105

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Enkel stpct gallery 2p+a, aansl onderaan

    WXF105

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WXD105T
    WXD105T
    Centr.pl stpct gallery 2p+a onder titan
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD105N
    WXD105N
    Centr.pl stpct gallery 2p+a onder zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD105B
    WXD105B
    Centr.pl stpct gallery 2p+a onder wit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 10 producten beschikbaar

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD105T

      Centr.pl stpct gallery 2p+a onder titan

      € 0,00  / *
    • WXD105N

      Centr.pl stpct gallery 2p+a onder zwart

      € 0,00  / *
    • WXD105B

      Centr.pl stpct gallery 2p+a onder wit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *
    • FD00G1

      Apparatuurhouder 45 + dichting - vega D

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 35 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      35,85 mm
    • Aantal eenheden
      1
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      40 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Uitrus­ting
    • Type connec­tor/­stekker stop­con­tact
      Aardingspen
    • ‌Gedraaid centraal inzetstuk
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Ja
    • Met signaal­lamp
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Veiligheid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    Func­ties
    • Met oriën­ta­tie­ver­lich­ting
      Nee
    • Met func­tie­ver­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WXF105
    PDF
    RoHS report WXF105
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF105 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF105

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF105 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF105

      Enkel stpct gallery 2p+a, aansl onderaan

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Licence for BELGIUM | Hager Belgium

      Licence for BELGIUM

      Productlicentie en-GB 2017-12-13

      PDF
      588,60 kB
    • Productcertificaat

      Afbeelding TEST_REPORT | Hager Belgium

      TEST_REPORT

      Productcertificaat en-GB 2017-12-13

      PDF
      171,51 kB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-02-05 | Hager Belgium

      Prestatieverklaring en-GB 2026-02-05

      PDF
      549,35 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF051 - Automatische schakelaar gallery 3-draads
      WXF051
      Automatische schakelaar gallery 3-draads
    • 2
      WXF054 - Automatische schakelaar gallery trappenhuis
      WXF054
      Automatische schakelaar gallery trappenhuis
    • 3
      WXF052 - Automatische schakelaar gallery 2-draads
      WXF052
      Automatische schakelaar gallery 2-draads
    • 4
      WXF092 - RF drukknop gallery 2 toetsen
      WXF092
      RF drukknop gallery 2 toetsen
    • 5
      WXF094 - RF drukknop gallery 4 toetsen
      WXF094
      RF drukknop gallery 4 toetsen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België