Vermogensschakelaar h3+, P630 3P 400 A, boutaansluiting HCW400AR
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Motorbediening 2 producten beschikbaar -
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Aansluitingen 3 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Onderspanningsspoel 5 producten beschikbaar -
Afschermkap 5 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom400 A
-
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC609475 kA
-
Aantal polen3
-
BedieningselementKnevel
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
AfschakelaarSchakelaar
-
Hoogte260 mm
-
Breedte140 mm
-
Diepte150 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HCW400AR
Vermogensschakelaar h3+, P630 3P 400 A, boutaansluiting
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF325,14 kB