The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
    • Scha­ke­laars met vrije afscha­ke­ling
    • HCF981H
    EAN-nummer
    3250613363291
    Verpakking
    1 Stuk
    • Scha­ke­laars met vrije afscha­ke­ling

    Vermogensschakelaar h3, 4P 1250 A HCF981H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Vermogensschakelaar h3, 4P 1250 A

    HCF981H

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Hulp­con­tact­adapter 1 producten beschikbaar
    • Hang­slot­ver­gren­de­ling voor scha­ke­laar 1 producten beschikbaar
    • Motor­be­die­ning 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 7 producten beschikbaar
    • Hendel voor auto­maat 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Hulp­con­tact­adapter
    • Hang­slot­ver­gren­de­ling voor scha­ke­laar
    • Motor­be­die­ning
    • Hulp­con­tact­blok
    • Onder­span­nings­spoel
    • Hendel voor auto­maat
    • HYA035H

      Kabelset 0, 75 mm² - 6 draden, h3+

      € 0,00  / *
    • HXF039H

      Vergrendeling draaibediening, h3 1250-1600 A

      € 0,00  / *
    • HXF042H

      Motorbediening h3, 1250-1600 A 110-240 VAC

      € 0,00  / *
    • HXF040H

      Motorbediening h3, 1250-1600 A 24-48 VDC

      € 0,00  / *
    • HXC021H

      AX hulpcontact h3, 1NO+1NC 230 VAC

      € 0,00  / *
    • HXC024H

      AL signaalcontact h3, 1NO+1NC 230 VAC

      € 0,00  / *
    • HXF054H

      Min.spoel vertraagd h1600 220-240V AC

      € 0,00  / *
    • HXF051H

      Min.spoel vertraagd h1600 24V DC

      € 0,00  / *
    • HXF055H

      Min.spoel vertraagd h1600 380-415V AC

      € 0,00  / *
    • HXE015H

      Nulspanningspoel (UVR) h3, 380-415 VAC

      € 0,00  / *
    • HXE013H

      Nulspanningspoel (UVR) h3, 110-120 VAC

      € 0,00  / *
    • HXE014H

      Nulspanningspoel (UVR) h3, 220-240 VAC

      € 0,00  / *
    • HXE011H

      Nulspanningspoel (UVR) h3, 24 VDC

      € 0,00  / *
    • HXF030H

      Draaibediening direct, h3 (1600A)

      € 0,00  / *
    • HXF031H

      Draaibediening voor bediening op deur, h3 (1600A)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      1250 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    • Bedie­nings­ele­ment
      Knevel
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      3x 240 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      3x 240 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      220 - 690 V
    Afscha­ke­ling
    • Respons­tijd bij openen
      10 ms
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Uitrus­ting
    • Motor­be­die­ning opti­o­neel
      Ja
    Func­ties
    • Afscha­ke­laar
      Scha­ke­laar
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      62,50 W
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      187,50 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      822000 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP4X

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HCF981H | Hager Belgium

      Afbeelding HCF981H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HCF981H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HCF981H

      Vermogensschakelaar h3, 4P 1250 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-06-07 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      260,17 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-06-21

      PDF
      284,53 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HCE970H - Schakelaar h1000 3P 1000A
      HCE970H
      Schakelaar h1000 3P 1000A
    • 2
      HMQ990AR - Hoofdschakelaar  h3+ PW1600 3P 1600A
      HMQ990AR
      Hoofdschakelaar h3+ PW1600 3P 1600A
    • 3
      HCW401AR - Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 400 A, boutaansluiting
      HCW401AR
      Vermogensschakelaar h3+, P630 4P 400 A, boutaansluiting
    • 4
      HCA126H - Schakelaar met vrije afschakeling x160 4P 125A
      HCA126H
      Schakelaar met vrije afschakeling x160 4P 125A
    • 5
      HMQ800AR - Hoofdschakelaar  h3+ PW1600 3P 800A
      HMQ800AR
      Hoofdschakelaar h3+ PW1600 3P 800A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België