The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
    • Hoofd­au­to­maten toebe­horen
    • HXC024H
    EAN-nummer
    3250613369521
    Verpakking
    1 Stuk
    • Hoofd­au­to­maten toebe­horen

    AL signaalcontact h3, 1NO+1NC 230 VAC HXC024H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    AL signaalcontact h3, 1NO+1NC 230 VAC

    HXC024H

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom 230 V AC15
      3 A
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Aanslui­ting
    • Soort contact
      1 verbreek + 1 maak
    Span­ning
    • Type voeding
      AC/DC
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      3 W
    Uitrus­ting
    • Aantal wissel­con­tacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      1
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP4X

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HXC024H | Hager Belgium

      Afbeelding HXC024H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HXC024H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HXC024H

      AL signaalcontact h3, 1NO+1NC 230 VAC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-04-24 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HWX021HSA - Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)
      HWX021HSA
      Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)
    • 2
      HYS131H - Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A
      HYS131H
      Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A
    • 3
      HWX033HSA - Undervoltage trip 200-250V AC/DC (UV)
      HWX033HSA
      Undervoltage trip 200-250V AC/DC (UV)
    • 4
      HWX020HSA - Shunt trip coil 24-30V AC/DC (SH)
      HWX020HSA
      Shunt trip coil 24-30V AC/DC (SH)
    • 5
      HYS132H - Achteraansluiting h3+, P160 4P 63-160 A
      HYS132H
      Achteraansluiting h3+, P160 4P 63-160 A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België