Schakelaar met vrije afschakeling x160 4P 160A HCA161H
EAN-nummer
3250613136666
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Differentieelblok MCCB type A-HI 1 producten beschikbaar
-
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar
-
Onderspanningsspoel 8 producten beschikbaar
-
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
-
Hendel voor automaat 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 7 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom160 A
-
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC609472 kA
Architectuur
-
Aantal polen4
-
BedieningselementKnevel
Aansluiting
-
Doorsnede stijve geleider4 - 95 mm²
-
Doorsnede soepele geleider4 - 70 mm²
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Functies
-
AfschakelaarSchakelaar
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-03-14
PDF187,84 kBConformiteitsverklaring International 2022-03-14
PDF180,02 kB
Meer documentatie