The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • GT/G­TA/GTH kabel­goten
    • GT5516109016
    EAN-nummer
    4012740033381
    Verpakking
    8 meter
    • GT/G­TA/GTH kabel­goten

    Kabelgoot GT, 55x160mm, 2 compartimenten, wit RAL9016, PVC GT5516109016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Ook verkrijgbaar in

    Breedte
    134 mm
    134 mm
    167 mm
    167 mm
    198 mm
    198 mm
    54 mm
    54 mm
    90 mm
    90 mm
    Productkleur - Verkeerswit
    Verkeerswit
    Verkeerswit
    Zwart
    Zwart

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kabelgoot GT, 55x160mm, 2 compartimenten, wit RAL9016, PVC

    GT5516109016

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    • Lastenboeken
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (22)
    • Connector 8 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
    • Afdek­pro­fiel 2 producten beschikbaar
    • Eind­plaat 1 producten beschikbaar
    • Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
    • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Connector
    • Binnen­hoek
    • Afdek­pro­fiel
    • Eind­plaat
    • Vlakke hoek
    • Buiten­hoek
    • Verdeler
    • Blind­deksel
    • Wipscha­ke­laar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor stop­con­tac­ten­/­stek­kers met geaarde contacten
    • T-stuk voor wand­goot
    • GKWAL6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAM6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAS6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAT6

      Ecoline45 plug&play uitgangconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGL6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGM6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGS6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGT6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GT5516249016

      Binnenhoek voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016

      € 0,00  / *
    • GT5516279016

      Sokkel- en dekselafwerking voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016

      € 0,00  / *
    • GTCLIP9016

      Dekselverbinding GT/GTH, RAL9016

      € 0,00  / *
    • GT5516269016

      Eindstuk voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016

      € 0,00  / *
    • GT5516259016

      Vlakke hoek voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016

      € 0,00  / *
    • GT5516239016

      Buitenhoek voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016

      € 0,00  / *
    • GKEV02029016

      Ecoline45 contactdoos 45x45 DIN-Rail 230V randaarde leeg, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • G45BLIND29016

      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x45, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • G00A029016

      Ecoline45 ON/OFF schakelaar 45x45, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • GKWHO

      Ecoline45 trekontlasting

      € 0,00  / *
    • GKWHP

      Ecoline45 eindstuk

      € 0,00  / *
    • GKWHQ

      Ecoline45 mechanisch verbindingsstuk

      € 0,00  / *
    • GKWHR

      Ecoline45 elektrisch verbindingsstuk

      € 0,00  / *
    • GT5516289016

      T-stuk voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      57 mm
    • Breedte
      167 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      7407-7407 mm²
    Deksel, deur
    • Aantal deksels
      3
    • breedte deur 1
      45 mm
    • Deur 2
      45 mm
    • breedte deur 3
      45 mm
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
      30
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      14
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel formaat voor appa­raat­in­stal­latie
      Direct 45 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Bodem­perfo­ratie
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK08
    • Bescher­mings­graad IP
      IP4X
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 -+60 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
    Uitrus­ting
    • Met kabel­hou­ders
      Nee
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      0
    • Aantal schei­dings­wanden
      3
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Install. trunking GT45 55x130 tw (English )
    PDF
    422,05 kB
    REACH declaration GT5516109016
    PDF
    RoHS report GT5516109016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GT5516109016 | Hager Belgium

      Afbeelding GT5516109016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GT5516109016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GT5516109016

      Kabelgoot GT, 55x160mm, 2 compartimenten, wit RAL9016, PVC

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GT551623ALU - Buitenhoek voor GTA, 55x160mm, aluminium
      GT551623ALU
      Buitenhoek voor GTA, 55x160mm, aluminium
    • 2
      GT5516259016 - Vlakke hoek voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016
      GT5516259016
      Vlakke hoek voor GT/GTH, 55x160mm, wit RAL9016
    • 3
      GT551313ALU - Buitenhoek voor GTA, 55x130mm, aluminium
      GT551313ALU
      Buitenhoek voor GTA, 55x130mm, aluminium
    • 4
      GT5509039016 - Buitenhoek voor GT/GTH, 55x90mm, wit RAL9016
      GT5509039016
      Buitenhoek voor GT/GTH, 55x90mm, wit RAL9016
    • 5
      GT5513139011 - Buitenhoek voor GT, 55x130mm, zwart RAL9011
      GT5513139011
      Buitenhoek voor GT, 55x130mm, zwart RAL9011

    Lastenboeken

    Kabelgoot GT, 55x160mm, 2 compartimenten, wit RAL9016, PVC

    Beschrijving van de kabelgoot:
    PVC kabelgoten in witte kleur RAL 9016, met afmetingen van 55 × 160 mm, voorzien van twee compartimenten en uitgerust met twee clipsbare deksels die vlak aansluiten op de sokkel.
    De kabelgoten zijn rechthoekig en symmetrisch van vorm.
    Ze zijn van het type GT, merk Hager of gelijkwaardig.
    Schakelmateriaal van het formaat 45 mm wordt bevestigd door het rechtstreeks in de sokkel te clipsen.
    Kenmerken van de kabelgoten:
    - De kabelgoten zijn voorzien van een folie en bieden een optimale bescherming tijdens de werken.
    - Ze zijn gecertificeerd volgens EN 50085 1 en EN 50085 2 1 (NF).
    - Brandgedrag: UL 94 klasse V0.
    - Moeilijk ontvlambaar (klasse M1).
    - Temperatuurbestendig van -25 °C tot +65 °C.
    - Slagvastheid: gelijkwaardig aan IK08 voor het volledige systeem en IK09 voor de sokkel met deksel.
    Plaatsing / uitvoering:
    De kabelgoten worden stevig bevestigd met schroeven en pluggen.
    Ze worden horizontaal en zijdelings uitgelijnd met behulp van langwerpige gaten in de bodem van de sokkel.
    Toebehoren:
    Alle richtingsveranderingen worden uitgevoerd met vormstukken van dezelfde fabrikant.
    De hoeken hebben een variabele geometrie: de binnenhoeken van 82° tot 140°, de buitenhoeken van: 70° tot 140°.
    Een eindstuk, frontaal of zijdelings op de sokkel te monteren, alsook de hoeken en T stukken, bedekken zowel de sokkel als het deksel.
    De vormstukken kunnen worden gemonteerd vóór of na montage van het deksels.
    Dankzij twee geïntegreerde koppelstukken in het profiel kunnen meerdere sokkels perfect worden uitgelijnd en is montage door één persoon mogelijk. IP40 wordt enkel gewaarborgd als de hulpstukken dezelfde zijn als de fabrikant van de profielen. De kabelgoten zijn compatibel met alle schakelapparatuur 45mm op de markt. Vormstukken zijn vervaardigd uit PC/ABS.
    Een dekselafdichting verbergt eventuele openingen tussen twee deksels of tussen het schakelmateriaal en het deksel.
    De sokkelafdichting maskeert eventuele openingen tussen twee sokkels.

    Hoogte: 57 mm
    Breedte: 167 mm
    Lengte: 2000 mm
    Aantal deksels: 3
    breedte deur 1: 45 mm
    Deur 2: 45 mm
    breedte deur 3: 45 mm
    Binnendoorsnede: 7407-7407 mm²
    Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten): 30
    Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten): 14
    Compatibel formaat voor apparaatinstallatie: Direct 45 mm
    Bodemperforatie: Ja
    Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
    Oppervlaktebehandeling: Onbehandeld
    Halogeenvrij: Nee
    Kleur: Verkeerswit
    RAL-kleur: 9016
    Slagvastheid IK: IK08
    Beschermingsgraad IP: IP4X
    Kabelgootverbinding: Voorgemonteerd met koppelingen
    Met kabelhouders: Nee
    Aantal kabelhouders per meter: 0
    Aantal scheidingswanden: 3

    Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Gekopieerd !

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België