The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Universele kabel­goten
    • BRHP6513019016
    EAN-nummer
    4012740014557
    Verpakking
    8 meter
    • Universele kabel­goten
    • Systeem BRP - wand­ka­nalen
    • Toon meer

    Sokkel voor installatiekanaal in PC/ABS 65x130 mm, RAL 9016 halogeenvrij BRHP6513019016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Ook verkrijgbaar in

    Breedte
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Sokkel voor installatiekanaal in PC/ABS 65x130 mm, RAL 9016 halogeenvrij

    BRHP6513019016

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    BRHP08029016
    BRHP08029016
    Deksel voor installatiekanalen BRHP, RAL 9016 halogeenvij
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (15)
    • Aansluit­doos voor wand­goot 5 producten beschikbaar
    • Koppelset 1 producten beschikbaar
    • Afdek­plaat voor wand­goot 3 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Wandrozet 1 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Aansluit­doos voor wand­goot
    • Koppelset
    • Afdek­plaat voor wand­goot
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot
    • Wandrozet
    • Binnen­hoek
    • Eind­plaat
    • Vlakke hoek
    • Buiten­hoek
    • G2860

      Inbouwdoos 2-voudig, 64x142x47 mm, frontmontage, zwart

      € 0,00  / *
    • G2850

      Inbouwdoos 1-voudig, 64x71x47 mm, frontmontage, zwart

      € 0,00  / *
    • GLT1511

      Montagering voor data, frontmontage, grijs

      € 0,00  / *
    • G2870

      Montagering voor data, frontmontage, zwart

      € 0,00  / *
    • G2745

      Inbouwdoos CEE t/m 32 A, frontmontage

      € 0,00  / *
    • BRP65XXX9

      Verbinding BRP/BRHP

      € 0,00  / *
    • GT4519016

      Enkele apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, RAL 9016

      € 0,00  / *
    • GT4539016

      Drievoudige apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, RAL 9016

      € 0,00  / *
    • G33759016

      Afdekplaat CEE-inbouwdoos DA200, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • MH2026

      Halogeenvrij scheidingsschot

      € 0,00  / *
    • BRP65130W9016

      Wandafsluitplaat voor BRP/BRHP651301, RAL 9016

      € 0,00  / *
    • BRP651304H9016

      Binnenhoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651301, RAL 9016

      € 0,00  / *
    • BRP6513069016

      Eindstuk voor installatiekanaal BRP/BRHP651301, RAL 9016

      € 0,00  / *
    • BRP651305H9016

      Vlakke hoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651301, RAL 9016

      € 0,00  / *
    • BRP651303H9016

      Buitenhoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651301, RAL 9016

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      65 mm
    • Breedte
      130 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Deksel, deur
    • Aantal deksels
      1
    • breedte deur 1
      80 mm
    • Deur 2
      0
    • breedte deur 3
      0
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel formaat voor appa­raat­in­stal­latie
      Stan­daard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
    Instal­la­tie, montage
    • Bodem­perfo­ratie
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      PC-ABS
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Zonder koppe­ling
    Uitrus­ting
    • Met kabel­hou­ders
      Nee
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BRHP6513019016
    PDF
    RoHS report BRHP6513019016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BRHP6513019016 | Hager Belgium

      Afbeelding BRHP6513019016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRHP6513019016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BRHP6513019016

      Sokkel voor installatiekanaal in PC/ABS 65x130 mm, RAL 9016 halogeenvrij

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      296,56 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L4181GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
      L4181GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
    • 2
      L4183GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm
      L4183GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm
    • 3
      L4182GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
      L4182GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
    • 4
      L4187CHRO - Aardingsklem, verchroomd
      L4187CHRO
      Aardingsklem, verchroomd
    • 5
      BRAP651001ELN - Sokkel voor kabelgoot in aluminium 65x100 mm, L=2m
      BRAP651001ELN
      Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x100 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België