Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x100 mm BRAP6510019016
EAN-nummer
4012740014465
Verpakking
8 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Deksel 1 producten beschikbaar
-
Eindplaat 2 producten beschikbaar
-
Binnenhoek 1 producten beschikbaar
-
Buitenhoek 1 producten beschikbaar
-
Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 2 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte65 mm
-
Breedte100 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede5400 - 5400 mm²
Deksel, deur
-
Aantal deksels1
-
breedte deur 180 mm
-
Deur 20
-
breedte deur 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)10
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)28
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
Installatie, montage
-
BodemperforatieNee
Materiaal
-
MateriaalAluminium
-
OppervlaktebehandelingGelakt
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingKoppelstiften als afzonderlijke referentie
Uitrusting
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Gereedschap
Gereedschap en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Meer documentatie