Vlakke hoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651001, RAL 9016 BRP651005H9016
EAN-nummer
4012740014632
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte65 mm
-
Breedte100 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Configuratie
-
OverlappendJa
Installatie, montage
-
BodemperforatieNee
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Gereedschap
Gereedschap en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Meer documentatie