The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 1094
    EAN-nummer
    4011334006145
    Verpakking
    10 Stukken

    Afdekraam 1-v eindstuk voor draaischak. berker Glas, helder 1094

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afdekraam 1-v eindstuk voor draaischak. berker Glas, helder

    1094

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (34)
    • Centraal stuk voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 10 producten beschikbaar
    • Steun­plaat 1 producten beschikbaar
    • Anten­nestop­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Signa­li­sa­tie­ver­lich­ting 2 producten beschikbaar
    • Blind­deksel 2 producten beschikbaar
    • Aansluit­doos voor data­com­mu­ni­catie bedraad (twi­sted pair) 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Centraal stuk voor commu­ni­ca­tie­tech­niek
    • Steun­plaat
    • Anten­nestop­con­tact
    • Signa­li­sa­tie­ver­lich­ting
    • Blind­deksel
    • Aansluit­doos voor data­com­mu­ni­catie bedraad (twi­sted pair)
    • Draai­scha­ke­laar
    • Dimmer
    • Intel­li­gent bedie­nings­ele­ment
    • Druk­knop
    • WTF4000BG

      Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, Serie 1930/Glas, zwart

      € 0,00  / *
    • WTF4000WG

      Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, Serie 1930/Glas, polarwit

      € 0,00  / *
    • WTF4107BG

      Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v, 45°, Serie 1930/Glas, zwart

      € 0,00  / *
    • WTF4107WG

      Centraaldeel RJ-datacontactdoos 1-v, 45°, Serie 1930/Glas, polarwit

      € 0,00  / *
    • WTF4108BG

      Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, 45°, Serie 1930/Glas, zwart

      € 0,00  / *
    • WTF4108WG

      Centraaldeel RJ-datacontactdoos 2-v, 45°, Serie 1930/Glas, polarwit

      € 0,00  / *
    • WTF4592BG

      Afdekking antennecontactdoos 2 uitsparingen, Serie 1930/Glas, zwart

      € 0,00  / *
    • WTF4592PW

      Afdekking antennecontactdoos 2 uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit

      € 0,00  / *
    • WTF4593BG

      Afdekkking antennecontactd. 2(3) uitsparingen, Serie 1930/Glas, zwart

      € 0,00  / *
    • WTF4593PW

      Afdekk. antennecont.doos 2(3) uitsparingen, Serie 1930/Glas, polarwit

      € 0,00  / *
    • WDF4411

      Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte

      € 0,00  / *
    • WDF4593

      Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos

      € 0,00  / *
    • WTE5182BG

      Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, zwart

      € 0,00  / *
    • WTE5182WG

      Drukknop/lichtsignaal E10, maakcontact, 1930/glas, polarwit

      € 0,00  / *
    • WTF1001BG

      Blindplaat zonder spreidklemmen, Serie 1930/Glas, zwart

      € 0,00  / *
    • WTF1001WG

      Blindplaat zonder spreidklemmen, Serie 1930/Glas, polarwit

      € 0,00  / *
    • WDF41076

      RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang

      € 0,00  / *
    • WDF410766

      RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang

      € 0,00  / *
    • WDF410862

      RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang

      € 0,00  / *
    • WDF410866

      RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang

      € 0,00  / *
    • WDE387603

      Draaischakelaar uit/wissel, Serie 1930/Glas/R.classic

      € 0,00  / *
    • WDE387703

      Draaischakelaar kruis, Serie 1930/Glas/R.classic

      € 0,00  / *
    • WDE387503

      Draaischakelaar serie, Serie 1930/Glas/R.classic

      € 0,00  / *
    • WDE389303

      Draaischakelaar 2-polig uit, Serie 1930/Glas/R.classic

      € 0,00  / *
    • WTN4011BG

      Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930 zw

      € 0,00  / *
    • WTN4011WG

      Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930, pw

      € 0,00  / *
    • WTN4041BG

      Bijpost voor universele draaidimmer comfort, Serie 1930, zwart

      € 0,00  / *
    • WTN4041WG

      Bijpost voor universele draaidimmer comfort, Serie 1930, polarwit

      € 0,00  / *
    • 85142139

      Drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 0,00  / *
    • 85142131

      Drukknop-opzetmod. 2-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 0,00  / *
    • 85141139

      Drukknop-opzetmod. 1-v, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 0,00  / *
    • 85141131

      Drukknop-opzetmod. 1-v, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 0,00  / *
    • WDE383803

      Groepen draai-impulsdrukker, Serie 1930/Glas/R.classic

      € 0,00  / *
    • WDE384603

      Draai-impulsdrukker (verbreek + maak), Serie 1930/Glas/R.classic

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal gangen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Naturel
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Glas
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      75,50 mm
    • Breedte
      80 mm
    • Diepte
      5,80 mm
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal, Verti­caal
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Slag­vastheid IK
      IK02

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 1094
    PDF
    RoHS report 1094
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 1094 | Hager Belgium

      Afbeelding 1094

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 1094 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 1094

      Afdekraam 1-v eindstuk voor draaischak. berker Glas, helder

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgium

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-28

      PDF
      295,11 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België