Bijpost voor universele draaidimmer comfort, Serie 1930, polarwit WTN4041WG
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Compatibele producten
-
Referenced by 15 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
MateriaalKunststof
-
Diameter as4 mm
-
Inbouwdiepte24 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte45 mm
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
-
Energieverbruik standby0,30 W
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
-
SpanningSpanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
Ingang voor nevenunitJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WTN4041WG
Bijpost voor universele draaidimmer comfort, Serie 1930, polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-06-04
PDF345,14 kB -
Handleiding
Handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-15
PDF297,32 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB