Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930, pw WTN4011WG
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Dimmer 1 producten beschikbaar -
Elektrische toebehoren/reserveonderdelen voor verlichting 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 16 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Diameter as4 mm
-
Inbouwdiepte24 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte45 mm
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
-
Dimbare 230 V LED-lamp3 - 100 W
-
Bedrijfstemperatuur-5 - +35 °C
-
Leidingdoorsnede0,5 - 4,0 mm²
-
DimprincipeFase-aansnijding/-afsnijding of led-faseaansnijding naar soort belasting, zelflerend
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
SpanningSpanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Bijpost-ingangMet bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlaksbediening, Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer
-
Bediening en controleGeen Bluetooth-interface
-
Ingang voor nevenunitNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WTN4011WG
Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930, pw
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-06-03
PDF458,64 kB -
Handleiding
Handleiding de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-15
PDF297,32 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB