The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker S.1
    • Dimmers - Berker S.1
    • WDN9021
    EAN-nummer
    3250610075418
    Verpakking
    1 Stuk
    • Dimmers - Berker S.1
    • Dimmers - Berker Q.1
    • Dimmers - Berker Q.3
    • Dimmers - Berker R.1
    • Dimmers - Berker R.3
    • Dimmers - Berker Serie 1930
    • Dimmers - Berker Serie R.classic
    • Toon meer

    LED compensatiemodule WDN9021

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LED compensatiemodule

    WDN9021

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (7)
    Previous
    Previous
    2973
    2973
    Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    296110
    296110
    Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    2909
    2909
    Draaidimmer (LED, R)
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WTN4011BG
    WTN4011BG
    Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930 zw
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 7 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • 2973

      Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik

      € 0,00  / *
    • 296110

      Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik

      € 0,00  / *
    • 2909

      Draaidimmer (LED, R)

      € 0,00  / *
    • WTN4011BG

      Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930 zw

      € 0,00  / *
    • WTN4011WG

      Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930, pw

      € 0,00  / *
    • WL4011BG

      Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie R.classic, zw

      € 0,00  / *
    • WL4011WG

      Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie R.classic, pw

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • 2973

      Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik

      € 0,00  / *
    • 296110

      Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik

      € 0,00  / *
    • 2909

      Draaidimmer (LED, R)

      € 0,00  / *
    • WTN4011BG

      Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930 zw

      € 0,00  / *
    • WTN4011WG

      Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie 1930, pw

      € 0,00  / *
    • WL4011BG

      Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie R.classic, zw

      € 0,00  / *
    • WL4011WG

      Univ. draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, Serie R.classic, pw

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Kabel
    • Kabel­lengte
      0,15 m
    Afme­tingen
    • Hoogte
      11,50 mm
    • Breedte
      43 mm
    • Diepte
      28,50 mm
    Teksten
    • Aftak­punt
      Paral­lelle verbin­ding tussen nulleider en gedimde fase van lampen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WDN9021
    PDF
    RoHS report WDN9021
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WDN9021 | Hager Belgium

      Afbeelding WDN9021

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WDN9021 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WDN9021

      LED compensatiemodule

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-06-03 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB 2026-06-03

      PDF
      248,18 kB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04 | Hager Belgium

      Handleiding en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04

      PDF
      243,04 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-15

      PDF
      295,47 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-25

      PDF
      302,93 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-02-24

      PDF
      273,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85141126 - Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85141126
      Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 2
      2998 - Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik
      2998
      Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik
    • 3
      11376086 - Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
      11376086
      Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
    • 4
      85142126 - Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85142126
      Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
    • 5
      85141129 - Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
      85141129
      Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België