Afdekraam 1-v eindstuk voor draaischak. berker Glas, helder 1094
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Centraal stuk voor communicatietechniek 10 producten beschikbaar -
Steunplaat 1 producten beschikbaar -
Antennestopcontact 1 producten beschikbaar -
Signalisatieverlichting 2 producten beschikbaar -
Blinddeksel 2 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor datacommunicatie bedraad (twisted pair) 4 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen1
Materiaal
-
KleurNaturel
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalGlas
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte75,50 mm
-
Breedte80 mm
-
Diepte5,80 mm
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1094
Afdekraam 1-v eindstuk voor draaischak. berker Glas, helder
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-07-28
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Meer documentatie