Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSI 4P 40kA 250A neutro regolabile HNW251JR
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
alotte coprimorsetti 6 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
blocco differenziale di tipo A per interruttori scatolati 2 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 6 accessori disponibili -
Maniglia con interblocco per interruttore di potenza 1 accessori disponibili -
Adattatore per cavi dati ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale250 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-240 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 230V IEC 60947-210 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 400V IEC 60947-210 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-27 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 690 V AC secondo IEC 60947-27 kA
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947250 A
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSinistra
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
-
Regolazione corrente del quadrante Ir190 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve122,85 - 2500,0 A
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Coppia di serraggio nominale18 - 18 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Unità di sgancioLSI
-
Potenza dissipata totale36,8 W
-
Potenza dissipata per polo In12,3 W
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-23
-
Tipo di connettoreMorsetto
-
Materiale del cavoRame
-
Altezza260 mm
-
Larghezza185 mm
-
Profondità150 mm
-
Azionamento a motore integratoNo
-
Adatto per guida DINNo
-
Compatibile con RDC AOBSÌ
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
-
Posizione dell'alimentazioneBidirezionale
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HNW251JR
Interruttore automatico scatolato h3+ P630 LSI 4P 40kA 250A neutro regolabile
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Manuale operativo
Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)
Manuale operativo de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Manuale operativo it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB
Operating manual International 2020-09-21
Manuale operativo International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2019-01-25
PDF1,15 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF598,25 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
File STEP
CAD file for MCCB 630A 4P
File STEP International 2023-11-24
STP1023,49 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,15 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB