Blocco diff h3+ P630 4P 400A Idn reg HBW400H
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
alotte coprimorsetti 5 accessori disponibili -
Funzioni di separazione di fase 1 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 5 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 25 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN400 A
-
Sensibilità IΔn100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Numero di poli4
-
Tipo di corrente residuaA HI
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HBW400H
Blocco differenziale h3+ P630 4P 400A Idn regolabile
PDF -
Manuale di installazione
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
Manuale di installazione International 2023-02-16
PDF11,00 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Guida it-IT 2017-09-21
PDF25,66 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-17
PDF798,48 kB
Declaration Of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-16
PDF477,52 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF337,61 kB