Interruttore manovra sezionatore h3+ P630 4P 400A HCW401AR
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di blocco ed interblocco 8 accessori disponibili -
blocco differenziale di tipo A per interruttori scatolati 2 accessori disponibili -
Maniglia con interblocco per interruttore di potenza 1 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 6 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN400 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 609475 kA
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Unità di sgancioInterruttore
-
Altezza260 mm
-
Larghezza185 mm
-
Profondità150 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HCW401AR
Interruttore manovra sezionatore h3+ P630 4P 400A
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF325,14 kB