Interruttore manovra sezionatore h3+ P160 4poli 125A HCS126AC
EAN
3250613176884
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
402,52 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 5 accessori disponibili
-
Funzioni di blocco ed interblocco 5 accessori disponibili
-
Maniglia per interruttore di protezione 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 21 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale125 A
-
Corrente di breve durata nominale Icw IEC609472 kA
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Connessione
-
Sezione conduttore rigido6 - 95 mm²
-
Sezione conduttore flessibile6 - 70 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
Unità di sgancioInterruttore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2016-03-09
PDF4,40 MBManual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Manuale di istruzioni International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Guida
Guida International 2023-11-16
PDF48,75 MBGuida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBGuida de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBGuida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-24
PDF473,50 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-24
PDF421,84 kB
Più documentazione