Interruttore manovra sezionatore h3+ serie PW1600 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è privo di sganciatore, corrente nominale In 1600 A, tensione nominale Ue 690 V e corrente di breve durata Icw 19,2 kA secondo CEI EN 60947-3. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto al sezionamento dell'impianto.
EAN
3250613251420
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Interruttore manovra sezionatore h3+ PW1600 3P 1600A fisso HMQ990AR
Prezzo
4.068,62 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di collegamento 3 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 4 accessori disponibili -
Posizione degli ausiliari dell'interruttore 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili -
Maniglia per interruttore di protezione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale1600 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 6094719,2 kA
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 609471600 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 609471590 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 609471540 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 609471490 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 609471430 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 609471430 A
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8 kV
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
Unità di sgancioInterruttore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione
Manuale di installazione h3+ PW1600 Interruttori automatici scatolati da 630 A a 1600 A
PDF40,05 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Manuale
Catalogo tecnico
h3+ Interruttori automatici scatolati PW1600
PDF37,95 MB
Manuale d’uso
h3+ PW1600 Interruttori automatici scatolati da 630 A a 1600 A
PDF11,76 MB -
Dichiarazione di conformità
EU declaration of conformity
PDF419,49 kB
UKCA declaration of conformity
PDF404,40 kB
Più documentazione