Interruttore manovra sezionatore h3 serie x160 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è privo di sganciatore, corrente nominale In 160 A, tensione nominale Ue 440 V e corrente di breve durata Icw 2 kA secondo CEI EN 60947-3. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto al sezionamento dell'impianto.
EAN
3250613136659
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Interruttore manovra sezionatore h3 x160 3P 160A HCA160H
Prezzo
371,56 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
blocco differenziale di tipo A-HI per interruttori scatolati 1 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 3 accessori disponibili -
Maniglia per interruttore di protezione 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN160 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 609472 kA
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
Connessione
-
Sezione conduttore rigido4 - 95 mm²
-
Sezione conduttore flessibile4 - 70 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
Unità di sgancioInterruttore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HCA160H
Interruttore manovra sezionatore h3 x160 3P 160A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-14
PDF180,02 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF256,12 kB
Più documentazione