Interruttore automatico scatolato h3+ serie P630 in esecuzione fissa da 3 poli con terminali anteriori. L'interruttore è dotato di sganciatore termomagnetico, corrente nominale In 250 A, tensione nominale Ue 415 V e potere di interruzione Icu 40 kA secondo CEI EN 60947-2. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di cortocircuito e sovraccarico.
EAN
3250613244507
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Interruttore automatico scatolato h3+ P630 TM 3P 40kA 250A HNW250DR
Prezzo
2.261,55 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di blocco ed interblocco 7 accessori disponibili -
Comando motore 6 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 3 accessori disponibili -
Maniglia con interblocco per interruttore di potenza 1 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale250 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 660 V AC come da IEC 60947-27 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-27 kA
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947293,30 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947288,20 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947283,10 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947277,80 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947272,50 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947267,10 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947261,50 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947255,80 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947244,10 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947238 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947231,70 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947225,30 A
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSenza neutro
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
Funzioni
-
Unità di sgancioTM R/R (termico e magnetico regolabili)
Potenza
-
Potenza dissipata totale71,4 W
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Cavo
-
Materiale del cavoRame
Compatibilità
-
Compatibile con RDC AOBSÌ
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
Serie
-
Altezza260 mm
-
Larghezza140 mm
-
Profondità150 mm
-
Sbarra a valle: larghezza, altezza, diametro vite (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Sbarra a monte: larghezza, altezza, diametro vite (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Coppia di serraggio nominale18 - 18 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore18 - 18 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore18 - 18 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HNW250DR
Interruttore automatico scatolato h3+ P630 TM 3P 40kA 250A
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Guida
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Più documentazione