Kit 3 attacchi posteriori per interruttore scatolato h3 x630, h3+ P630 3P 400A HYD031H
Kit di 3 attacchi posteriori per interruttori scatolati h3 x630 e h3+ P630 a 3 poli, progettati per correnti nominali da 400 A. Permettono un collegamento posteriore ordinato e sicuro, adatto a quadri elettrici di media potenza con configurazione compatta e cablaggio semplificato.
EAN
3250613370220
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
145,14 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 24 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale400 A
Architettura
-
Numero di poli3
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HYD031H
Kit 3 attacchi posteriori per interruttore scatolato h3+ P630 3P 400A
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Guida
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione