![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Interruttore Automatico H1000 3 Poli 70 Ka 800 A Sganciatore Elettronico Lsi HEE800H
EAN
3250613349776
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
6.210,77 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cavo di blocco ausiliario 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 10 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
Lucchetto per interruttore 1 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 4 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 10 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale800 A
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 230 V AC IEC60947-2100 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 240 V AC IEC60947-2100 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-270 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 415 V AC IEC60947-270 kA
-
Potere d'interruzione unipolare Icu per 230 V AC IEC60947-260 kA
-
Potere d'interruzione unipolare Icu per 400 V AC IEC60947-29 kA
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
Numero di moduli
-
Numero di moduli12
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale65 - 65 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
Funzioni
-
Unità di sgancioLSI
Principali caratteristiche elettriche
-
Tempo di intervento della protezione magnetica100 - 200 ms
Potenza
-
Potenza dissipata totale153,60 W
-
Potenza dissipata per polo In51,20 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Equipaggiamento
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
Protezione
-
Grado di protezione IPIP4X
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile2x 240 mm²
-
Sezione conduttore rigido2x 240 mm²
-
Tipo di connettoreMorsetto
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Compatibilità
-
Adatto per guida DINNo
Alimentazione
-
Posizione dell'alimentazioneBidirezionale
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-23
PDF311,82 kB
Più documentazione