The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HXC021H
    Contatto ausiliario AX 1 NA + 1 NC 230 V AC compatibili con interruttori scatolati h3 h1000 e h1600. Forniscono indicazione a distanza della posizione dei contatti principali dell’interruttore (aperto/chiuso). Installazione frontale, visibili attraverso la finestra ausiliari.
    EAN
    3250613369514
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Contatto ausiliario AX 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600 HXC021H

    Prezzo
    87,71 €
    / pezzo *
    87,71 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatto ausiliario AX 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600

    HXC021H

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale 230 V AC15
      3 A
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NC+1NO
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      3 W
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti INV
      0
    • Numero di contatti NC
      1
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HXC021H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HXC021H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HXC021H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HXC021H

      Contatto ausiliario AX 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2013-04-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      569,00 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti