The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HXC002H
    Bobina a lancio di corrente 48 V DC compatibile con interruttori scatolati h3 h1000. Consente l’apertura dell’interruttore tramite impulso superiore al 70% della tensione nominale. Ideale per interventi a distanza, con collegamenti tramite morsetti a molla per cavi 0,5-1,25 mm². Richiede reset manuale e blocca la chiusura manuale finché attiva.
    EAN
    3250613369422
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Bobina a lancio di corrente 48V DC per interruttore scatolato h3 h1000 HXC002H

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Bobina a lancio di corrente 48V DC per interruttore scatolato h3 h1000

    HXC002H

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Potenza
    • Assor­bimento potenza di spunto
      1,44 VA
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando AC
      0 - 0 V
    • Tensione di comando DC
      48 - 48 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      0 - 0 V
    • Tensione nominale in DC
      48 - 48 V

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HXC002H
    PDF
    RoHS report HXC002H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HXC002H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HXC002H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HXC002H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HXC002H

      Bobina a lancio di corrente 48V DC per interruttore scatolato h3 h1000

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2013-04-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      569,00 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti