Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 20 A sganciatore magnetotermico HDA020L
EAN
3250613136437
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
180,17 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
blocco differenziale di tipo A-HI per interruttori scatolati 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 4 accessori disponibili
-
Maniglia per interruttore di protezione 2 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 9 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale20 A
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-218 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 240 V AC IEC60947-225 kA
-
Potere di interruzione nominale Ics fino a 230 V AC secondo IEC60947-225 kA
-
Potere di interruzione nominale Ics fino a 400 V AC secondo IEC60947-218 kA
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSenza neutro
Unità di sgancio
-
Tempo di risposta all'apertura10 ms
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
Funzioni
-
Unità di sgancioTM
Potenza
-
Potenza dissipata totale8,70 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre4000
Protezione
-
Grado di protezione IPIP4X
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile4 - 70 mm²
-
Sezione conduttore rigido4 - 95 mm²
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Connettività
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Impostazioni
-
Impostazione della protezione termica xIn1 - 1
Serie
-
Altezza130 mm
-
Larghezza75 mm
-
Profondità68 mm
Compatibilità
-
Adatto per guida DINSÌ
Principali caratteristiche elettriche
-
Tempo di intervento della protezione magnetica0 - 0 ms
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-16
PDF215,43 kB
Più documentazione