Blocco Differenziale Fisso - Istantaneo Per X160 3 Poli 125 A HBA127H
EAN
3250613121044
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
429,41 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale125 A
-
Sensibilità IΔn300 mA
Architettura
-
Numero di poli3
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA HI
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi2,5 - 95,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili2,5 - 70,0 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05
PDF5,77 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-08-08
PDF1,16 MB
Più documentazione