The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • HXC024H
    Contatto ausiliario AL 1 NA + 1 NC 250 V AC compatibili con interruttori scatolati h3 h1000 e h1600. Segnalano a distanza l’intervento dell’interruttore automatico per guasto, sgancio da bobina o pressione del tasto push-to-trip. Installazione frontale, visibili attraverso la finestra ausiliari.
    EAN
    3250613369521
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Contatto allarme AL 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600 HXC024H

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Contatto allarme AL 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600

    HXC024H

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale 230 V AC15
      3 A
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NC+1NO
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      3 W
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti INV
      1
    • Numero di contatti NC
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration HXC024H
    PDF
    RoHS report HXC024H
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine HXC024H | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto HXC024H

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HXC024H | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto HXC024H

      Contatto allarme AL 1 NA + 1 NC 230V AC per interruttore h3 h1000, h1600

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione International 2013-04-24 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      569,00 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti