The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HXE040H
    Comando motorizzato 24-48 V DC compatibile con interruttori scatolati h3 h1000. Permette di aprire, chiudere e ricaricare a distanza l’interruttore automatico. Dotato di comando manuale locale, blocco in OFF con lucchetto e collegamento per segnale ON/OFF.
    EAN
    3250613370299
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Comando motore 24-48V DC per interruttore scatolato h3 h1000 HXE040H

    Prezzo
    2.348,95 €
    / pezzo *
    2.348,95 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Comando motore 24-48V DC per interruttore scatolato h3 h1000

    HXE040H

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      DC; c.c.; corrente continua
    • Tensione di comando AC
      0 - 0 V
    • Tensione di comando DC
      24 - 48 V
    Frequenza
    • Frequenza
      0 - 0 Hz

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HXE040H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HXE040H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HXE040H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HXE040H

      Comando motore 24-48V DC per interruttore scatolato h3 h1000

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine User instruction Motor Operator h1000 | Hager Italia

      User instruction Motor Operator h1000

      Manuale di installazione International 2018-11-21

      PDF
      2,30 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      569,00 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti